ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軸1/4"×30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)EA550P-30

通常単価(税別)
10,599
税込単価
11,659
通常出荷日:1日目

型式:EA550P-30,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA550P-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550P-30の仕様・寸法情報

差替式
全長(mm)
158
軸長(mm)
30
単品/セット
単品
マグネット
あり
六角シャンク
6.35mm(1/4")
メーカー
PBSWISSTOOLS
メーカー型番
PB8510R30
送り角度
15°
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550P-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,599
( 11,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550P-30,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:軸1/4”x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸1/4"×30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)EA550P-30の型番EA550P-30のページです。 型番EA550P-30に関する仕様情報を記載しております。
軸1/4"×30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)EA550P-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸1/4"×30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)EA550P-30
差替式ドライバーセット(BOX)
ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.CBB
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
5本組/T10~T30[Torx]ドライバー(スタビー型) EA573SD-100
メーカーエスコPBスイスツールズPBスイスツールズベッセルベッセルエスコ
通常価格10,5997,2256,6891,0241,0745,841
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
差替式-
全長(mm)1581252151008680
軸長(mm)30201101104525
単品/セット単品セットセットセットセットセット
マグネットありなしなしありありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト