ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

3/4"DR[5個組]ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164NP

通常単価(税別)
24,591
税込単価
27,050
通常出荷日:5日目

型式:EA164NP,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA164NP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164NPの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19.05
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
75~80
単品・セット区分
セット品
対辺(hex×sq)
32×17・35×17・38×20・41×19・41×21mm
メーカー
TONE
メーカー型番
A605T
総重量(kg)
4.9

型番リスト

表示件数
型番
EA164NP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,591
( 27,050 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA164NP,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DR5個組 ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR[5個組]ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164NPの型番EA164NPのページです。 型番EA164NPに関する仕様情報を記載しております。
3/4"DR[5個組]ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164NPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"DR[5個組]ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164NP
3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KN
1"DR[4個組]ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164NL-700
1"DR[9個組]ホイールナット用インパクトソケットセットEA164NL-400
1/2"DRホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセットEA164GT-300・301
(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DH
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,59144,17122,91932,1307,050 -10,920
通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状特殊特殊特殊特殊6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19.0519.0525.425.412.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/4111/21/2
全長(L寸法)(mm)75~8052~1009080 / 7213038~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト