ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/4"DRソケットレンチセットEA617WA-2

通常単価(税別)
189,765
税込単価
208,742
通常出荷日:2日目

型式:EA617WA-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA617WA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617WA-2の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
1 / 1-13/16 / 1-11/16 / 1-7/8 / 1-7/16 / 1-5/8 / 1-5/16 / 1-3/4 / 1-3/8 / 1-1/2 / 1-1/4 / 1-1/8 / 1-1/16 / 2 / 7/8 / 15/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19.05
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
200・400mm
T型スライドハンドル
510mm
ケースサイズ(mm)
575×220×86
重量(g)
16750
ラチェットハンドル
165mm
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
55A/16/6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617WA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,765
( 208,742 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617WA-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DR ソケットレンチセット

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DRソケットレンチセットEA617WA-2の型番EA617WA-2のページです。 型番EA617WA-2に関する仕様情報を記載しております。
3/4"DRソケットレンチセットEA617WA-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"DRソケットレンチセットEA617WA-2
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
1/2"DRソケットレンチセットEA617DC-16
1/2"DRソケットレンチセットEA617DC-18
1/4"DRソケットレンチセットEA617BC-14
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格189,7657,40011,60080,56593,83152,304
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状12角/ジョイント類6角6角12角/ジョイント類6角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)2 / 15/16 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-3/8 / 1-7/16 / 1-1/2 / 1-5/8 / 1-11/16 / 1-3/4 / 1-13/16 / 1-7/8 / 1-1/16 / 1-5/1610 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 26 / 27 / 28 / 30 / 329/16 / 11/32 / 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19.056.359.5312.712.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/41/43/81/21/21/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト