ツール用品技術窓口

確定しました

3/8"DRツイストソケットセットEA618PK-200

通常単価(税別)
30,655
税込単価
33,721
通常出荷日:1日目

型式:EA618PK-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8...

詳細を確認

型番:

EA618PK-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618PK-200の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
材質
工具鋼
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TB3TW10
適合サイズ
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm

型番リスト

表示件数
型番
EA618PK-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,655
( 33,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618PK-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”DR ツイストソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRツイストソケットセットEA618PK-200の型番EA618PK-200のページです。 型番EA618PK-200に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRツイストソケットセットEA618PK-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRツイストソケットセットEA618PK-200
1/2"DRツイストソケットセットEA618RK-200
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
3/8"DR/200mmラチェットハンドル(ステンレス製)EA618SA-91
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
(3/8"DR)[首振型]ラチェットメガネソケットセットEA618JN
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,65526,6976,6908,7206,69012,483 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5312.79.539.539.539.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/83/83/83/8
単品・セット区分セット品セット品セット品単品 ハンドルセット品セット品
材質工具鋼工具鋼ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材ステンレス(SUS420)ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材構造用鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト