17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

3/8"DRインパクトディープソケットセットEA164ML

通常単価(税別)
6,430
税込単価
7,073

型式:EA164ML,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケッ...

詳細情報を確認する
  • 用途
    インパクト用
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法)
    10 / 12 / 13 / 14 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
  • 全長(L寸法) (mm)
    55
  • 単品・セット区分
    セット品
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    HNV305L

型番:

EA164ML
解除
    数量:

    EA164MLの仕様・寸法情報

    用途
    インパクト用
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法(S寸法)
    8 ~ 14
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.53
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
    全長(L寸法)(mm)
    55
    単品・セット区分
    セット品
    メーカー
    TONE
    メーカー型番
    HNV305L
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA164ML
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,430
    ( 7,073 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA164ML,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR インパクトディープソケットセット

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3/8"DRインパクトディープソケットセットEA164MLの型番EA164MLのページです。 型番EA164MLに関する仕様情報を記載しております。
    3/8"DRインパクトディープソケットセットEA164MLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/8"DRインパクトディープソケットセットEA164ML
    3/8"DRインパクトソケットセットEA164MK
    3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1
    1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3
    3/8"DRソケットセットEA617AK-2
    3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-1
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格6,43011,62347,62710,56711,60013,590
    通常出荷日5日目5日目6日目1日目1日目1日目
    用途インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用手作業用インパクト用
    ソケット形状6角6角/ジョイント類6角特殊6角6角
    二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 821 / 22 / 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 4624 / 36 / E2410 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 829 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.5319.0512.79.5319.05
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/41/23/83/4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました