ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"DR/E4~E8[Torx]ソケットセット(5個組)EA618HW-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520

型式:EA618HW-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    特殊
  • 二面幅寸法(S寸法)
    E4 / E5 / E6 / E7 / E8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
  • 全長(L寸法) (mm)
    25
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容
    5点
  • 外径(mm)
    5.4・6.0・7.4・7.8・9.0
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    HTXE205

型番:

EA618HW-1
解除
    数量:

    EA618HW-1の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    特殊
    二面幅寸法(S寸法)
    E4 / E5 / E6 / E7 / E8
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
    全長(L寸法)(mm)
    25
    単品・セット区分
    セット品
    セット内容
    5点
    外径(mm)
    5.4・6.0・7.4・7.8・9.0
    メーカー
    TONE
    メーカー型番
    HTXE205
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA618HW-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,200
    ( 3,520 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA618HW-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR/E4-E8 Torxソケットセット(5個組)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/4"DR/E4~E8[Torx]ソケットセット(5個組)EA618HW-1の型番EA618HW-1のページです。 型番EA618HW-1に関する仕様情報を記載しております。
    1/4"DR/E4~E8[Torx]ソケットセット(5個組)EA618HW-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/4"DR/E4~E8[Torx]ソケットセット(5個組)EA618HW-1
    1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(7個組)EA618CM-100
    3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
    1/4"DR[Torx]ロングビットソケット(ホールド付/4個組)EA617AJ-804
    (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
    1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,2007,4109,0009,3805,7108,190
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状特殊特殊12角特殊6角特殊
    二面幅寸法(S寸法)E4 / E5 / E6 / E7 / E8E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E20 / E2410 / 12 / 14 / 17 / 8-10 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 81/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3512.79.536.356.356.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/23/81/41/41/4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました