ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1"DRx700mmT型スライドハンドルEA618SM-8

通常単価(税別)
19,198
税込単価
21,118
通常出荷日:1日目

型式:EA618SM-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618SM-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618SM-8の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
25.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1
全長(L寸法)(mm)
700
単品・セット区分
単品 ハンドル
重量
4.1kg
ハンドル径
28mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
BHM8
ヘッド部幅
48mm

型番リスト

表示件数
型番
EA618SM-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,198
( 21,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618SM-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1”DRx 700mm T型スライドハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1"DRx700mmT型スライドハンドルEA618SM-8の型番EA618SM-8のページです。 型番EA618SM-8に関する仕様情報を記載しております。
1"DRx700mmT型スライドハンドルEA618SM-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1"DRx700mmT型スライドハンドルEA618SM-8
1/2"DRx250mmT型スライドハンドル(ステンレス製)EA618SA-76
1"DRx613mmL型ハンドルEA618SM-2A
1/2"DR/654mmT型ユニバーサルハンドルEA618KE-8
1"DRx1400mmラチェットハンドルEA618SM-6
3/8"DR/650mmT型ユニバーサルハンドルEA618KE-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,1989,72019,6555,04043,3204,580
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.412.725.412.725.49.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)11/211/213/8
全長(L寸法)(mm)7002506136541400650
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト