ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619LB-1A

通常単価(税別)
25,352
税込単価
27,887
通常出荷日:2日目

型式:EA619LB-1A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA619LB-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA619LB-1Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
材質
SCM素材
エクステンションバー
50・150mm
Hexビットソケット
3・4・5・6mm
ケースサイズ
245(W)×45(D)×122(H)mm
クイックスピンナー
18mm
総重量
660g
ラチェットハンドル
114mm
ボールジョイント
29.9mm
(+)ビットソケット
#1・#2・#3
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
P2285Z
シリーズ
P2285
(-)ビットソケット
5.5・6.5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA619LB-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,352
( 27,887 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA619LB-1A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4"DR ソケットレンチセット(Z-EAL)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619LB-1Aの型番EA619LB-1Aのページです。 型番EA619LB-1Aに関する仕様情報を記載しております。
1/4"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619LB-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619LB-1A
3/8"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619B-19A
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,35214,16211,4935,71031,6039,628
通常出荷日2日目2日目3日目1日目1日目1日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 4.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 812 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.536.356.3512.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/81/41/41/21/4
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト