ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1"×600mmL型ハンドルEA618EC-3

通常単価(税別)
15,823
税込単価
17,405
通常出荷日:1日目

型式:EA618EC-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618EC-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618EC-3の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
25.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1
全長(L寸法)(mm)
600
単品・セット区分
単品 ハンドル
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
8788
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618EC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,823
( 17,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618EC-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1”x600mm L型ハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1"×600mmL型ハンドルEA618EC-3の型番EA618EC-3のページです。 型番EA618EC-3に関する仕様情報を記載しております。
1"×600mmL型ハンドルEA618EC-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1"×600mmL型ハンドルEA618EC-3
1"DRx613mmL型ハンドルEA618SM-2A
1/2"DR/654mmT型ユニバーサルハンドルEA618KE-8
1"DRx700mmT型スライドハンドルEA618SM-8
3/8"DR/650mmT型ユニバーサルハンドルEA618KE-7
3/8"DR/260mmT型ハンドル(早回し)EA618KE-9
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,82319,6555,04019,1984,5803,190
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.425.412.725.49.539.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)111/213/83/8
全長(L寸法)(mm)600613654700650260
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト