ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500

通常単価(税別)
7,041
税込単価
7,745
通常出荷日:1日目

型式:EA618RW-500,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618RW-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618RW-500の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角ビット
二面幅寸法(S寸法)
1/4 / 3/16 / 5/16 / 7/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
132
単品・セット区分
セット品
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TBT4L04BPBH
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618RW-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,041
( 7,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618RW-500,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DRx3/16”-5/16”Ball-Hexビットソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500の型番EA618RW-500のページです。 型番EA618RW-500に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500
1/4"DR 3/16"~9/16" ソケットセット(インチ)EA618AE-200
1/2"DR/5~14mm[HEX]ビットソケットセットEA618KT-2
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
1/2"DRインパクトHexビットソケットセット(インチ)EA164XC
3/8"DR[Hexlobe]ビットソケットセットEA617DM-500A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,0418,1005,2808,19033,8305,370
通常出荷日1日目1日目1日目2日目3日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状六角ビット12角六角穴付ボルト用6角特殊六角ビット特殊
二面幅寸法(S寸法)1/4 / 3/16 / 5/16 / 7/329/16 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 12 / 14 / 5 / 6 / 81/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/649/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 5/8T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.3512.76.3512.79.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/41/21/41/23/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト