ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3/4"sqソケットレンチセット(ノンスパーキング)EA643FD-100

通常単価(税別)
110,927
税込単価
122,020
通常出荷日:3日目

型式:EA643FD-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:3/4"sq ...

詳細を確認

型番:

EA643FD-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA643FD-100の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
24 ~ 46
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
55 ~ 65
単品・セット区分
セット品
〈セット内容〉
ラチェットハンドル(EA643FH-6)・エクステンションバー(EA643FG-62)・24mmソケット(EA643FD-24)・27mmソケット(EA643FD-27)・30mmソケット(EA643FD-30)・32mmソケット(EA643FD-32)・36mmソケット(EA643FD-36)・46mmソケット(EA643FD-46)・工具箱
〈ラチェットハンドル仕様〉
全長:320mm・材質:アルミニウム青銅
〈エクステンションバー仕様〉
全長:200mm・材質:アルミニウム青銅
〈ソケット仕様〉
外径(mm):40・43・45・50・材質:アルミニウム青銅
〈工具箱仕様〉
サイズ:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用

型番リスト

表示件数
型番
EA643FD-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,927
( 122,020 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA643FD-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:3/4"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"sqソケットレンチセット(ノンスパーキング)EA643FD-100の型番EA643FD-100のページです。 型番EA643FD-100に関する仕様情報を記載しております。
3/4"sqソケットレンチセット(ノンスパーキング)EA643FD-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"sqソケットレンチセット(ノンスパーキング)EA643FD-100
インパクト用超ロングソケット4NV-L100
3/4"DR/14~22mm(4本組)ヘッドボルトソケットEA164GV-100
ソケットセット 2276
ソケットセット 2277
ソケットセット 4223M
メーカーエスコTONEエスコKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格110,9271,590 -10,29311,95718,11714,615
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目9日目9日目9日目
用途手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角12角特殊6角12角
二面幅寸法(S寸法)24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 46-14 / 17 / 19 / 223 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5312.719.056.356.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/41/41/41/2

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト