ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DR/650mmT型ユニバーサルハンドルEA618KE-7

通常単価(税別)
4,580
税込単価
5,038
通常出荷日:1日目

型式:EA618KE-7,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618KE-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618KE-7の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
650
単品・セット区分
単品 ハンドル
重量(g)
730
メーカー
TONE
メーカー型番
TMH-38

型番リスト

表示件数
型番
EA618KE-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,580
( 5,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618KE-7,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/650mm T型ユニバーサルハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/650mmT型ユニバーサルハンドルEA618KE-7の型番EA618KE-7のページです。 型番EA618KE-7に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR/650mmT型ユニバーサルハンドルEA618KE-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR/650mmT型ユニバーサルハンドルEA618KE-7
1/2"DR/654mmT型ユニバーサルハンドルEA618KE-8
3/8"DR/260mmT型ハンドル(早回し)EA618KE-9
1"DRx700mmT型スライドハンドルEA618SM-8
1/2"DRx250mmT型スライドハンドル(ステンレス製)EA618SA-76
1/2"DR/300mmT型スライドハンドル(クイックリリース)EA617ZR-10A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5805,0403,19019,1989,7206,642
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5312.79.5325.412.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/811/21/2
全長(L寸法)(mm)650654260700250300
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト