ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"DR[31個組]ショートソケットレンチセットEA617CJ-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,060
税込単価
7,766

型式:EA617CJ-21,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用/手作業用ジョイント類
  • ソケット形状
    特殊
  • 二面幅寸法(S寸法)
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • スピンナーハンドル
    120mm
  • エクステンションバー
    100mm
  • Hexビットソケット
    3・4・5・6mm
  • ケースサイズ
    187(W)×113(D)×42(H)mm
  • 重量(g)
    707
  • ラチェットハンドル
    130mm
  • ポジドライブビット
    PZ#1・PZ#2
  • (+)ビット
    #1・#2
  • ビットアダプター
    1/4"sq×1/4"hex
  • メーカー
    SIGNET(シグネット)
  • メーカー型番
    11121
  • <セット内容>
    31点
  • (-)ビット
    4・6.5mm
  • ヘクスローブビット
    T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

型番:

EA617CJ-21
解除
    数量:

    EA617CJ-21の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用/手作業用ジョイント類
    ソケット形状
    特殊
    二面幅寸法(S寸法)
    5 ~ 14
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
    単品・セット区分
    セット品
    材質
    クロムバナジウム鋼
    スピンナーハンドル
    120mm
    エクステンションバー
    100mm
    Hexビットソケット
    3・4・5・6mm
    ケースサイズ
    187(W)×113(D)×42(H)mm
    重量(g)
    707
    ラチェットハンドル
    130mm
    ポジドライブビット
    PZ#1・PZ#2
    (+)ビット
    #1・#2
    ビットアダプター
    1/4"sq×1/4"hex
    メーカー
    SIGNET(シグネット)
    メーカー型番
    11121
    <セット内容>
    31点
    (-)ビット
    4・6.5mm
    ヘクスローブビット
    T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA617CJ-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,060
    ( 7,766 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA617CJ-21,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR31個組 ショートソケットレンチセット

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/4"DR[31個組]ショートソケットレンチセットEA617CJ-21の型番EA617CJ-21のページです。 型番EA617CJ-21に関する仕様情報を記載しております。
    1/4"DR[31個組]ショートソケットレンチセットEA617CJ-21のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/4"DR[31個組]ショートソケットレンチセットEA617CJ-21
    1/2"DR[21個組]ショートソケットレンチセットEA617DC-57
    3/8"DR[19個組]ショートソケットレンチセットEA617CC-60
    (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
    (1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
    (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格7,06013,77011,2105,71011,4937,400
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
    用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状特殊6角/ジョイント類6角/ジョイント類6角6角6角
    二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3512.79.536.356.356.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/23/81/41/41/4
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました