17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"DRトルネードソケットセットEA618JM-101 EA618JM-101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3/8"DRトルネードソケットセットEA618JM-101

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA618JM-101

2026年01月に販売終了となりました。

代替品はEA618PK-200となります。

型式:EA618JM-101,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”DR トルネードソケットセット

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
材質
構造用鋼
メーカー
TONE
メーカー型番
HTR307
適合サイズ
8・9・10・11・12・13・14mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト