ツール用品技術窓口

確定しました

(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200

通常単価(税別)
20,267
税込単価
22,294
通常出荷日:2日目

型式:EA164DF-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA164DF-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164DF-200の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
60
単品・セット区分
セット品
重量(g)
1300
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
RS14012M/10-L60

型番リスト

表示件数
型番
EA164DF-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,267
( 22,294 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA164DF-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR INHEXインパクトソケットセット(10個組)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200の型番EA164DF-200のページです。 型番EA164DF-200に関する仕様情報を記載しております。
(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200
(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DH
1/2"DR[INHEX]インパクトソケットセット(6個組)EA164KJ-1
1/2"DRインパクトHexビットソケットセット(インチ)EA164XC
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1"DR[9個組]ホイールナット用インパクトソケットセットEA164NL-400
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,26710,92015,00333,83031,60332,130
通常出荷日2日目1日目1日目3日目1日目5日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角6角六角穴付ボルト用6角六角ビット6角特殊
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2710 / 12 / 14 / 17 / 6 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 5/812 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3217 / 19 / 20 / 21 / 35 / 32 / 33 / 38 / 41
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.725.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト