ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DR/10~32mm[15個組]ショートソケットセットEA617DS

通常単価(税別)
8,560
税込単価
9,416
通常出荷日:1日目

型式:EA617DS,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA617DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617DSの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
28
単品・セット区分
セット品
材質
クロムバナジウム鋼
重量(g)
1150
付属品
ホルダー
メーカー
SIGNET(シグネット)
メーカー型番
13136
<セット内容>
15個組
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,560
( 9,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617DS,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/10-32mm15個組 ショートソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/10~32mm[15個組]ショートソケットセットEA617DSの型番EA617DSのページです。 型番EA617DSに関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR/10~32mm[15個組]ショートソケットセットEA617DSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR/10~32mm[15個組]ショートソケットセットEA617DS
(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DH
(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,56010,92020,2677,40016,3835,710
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
用途手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角六角穴付ボルト用6角6角12角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2710 / 12 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 7 / 810 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.76.359.536.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/43/81/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト