ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1

通常単価(税別)
5,710
税込単価
6,281
通常出荷日:1日目

型式:EA617AH-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA617AH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617AH-1の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
5 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
23
単品・セット区分
セット品
メーカー
Wera
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617AH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,710
( 6,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617AH-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR ソケットセット(ZYKLOP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1の型番EA617AH-1のページです。 型番EA617AH-1に関する仕様情報を記載しております。
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
3/8"DRソケットセット(ZYKLOP)EA617AK-1
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,7107,40011,49312,6708,19031,603
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類
ソケット形状6角6角6角6角特殊6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 81/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/6412 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.359.536.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/43/81/41/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト