ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DRソケットレンチセットEA687CL-1

通常単価(税別)
6,190
税込単価
6,809
通常出荷日:1日目

型式:EA687CL-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA687CL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA687CL-1の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
125mm
ラチェットハンドル
250mm
メーカー
SATA
メーカー型番
09525
<セット内容>
15個組
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA687CL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,190
( 6,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA687CL-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ソケットレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRソケットレンチセットEA687CL-1の型番EA687CL-1のページです。 型番EA687CL-1に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRソケットレンチセットEA687CL-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRソケットレンチセットEA687CL-1
1/4"DRソケットレンチセットEA687AC-1
1/4"DRソケットレンチセットEA687AL-1
1/2"DRソケットレンチセットEA687CK-3
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,1907,1603,57010,19328,4305,710
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用
ソケット形状6角特殊特殊6角12角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 2410 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 3.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 9 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 810 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.356.3512.712.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/41/41/21/21/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト