17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(1/2"DR)ユニバーサルソケットEA618CP109~EA618CP122

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

(1/2"DR)ユニバーサルソケットEA618CP109~EA618CP122

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA618CP-109

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA618CP-109,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/ 9mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-110,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/10mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-111,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/11mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-112,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/12mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-113,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/13mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-114,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/14mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-115,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/15mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-116,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/16mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-117,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/17mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-118,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/18mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-119,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/19mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-120,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/20mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-121,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/21mm ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-122,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/22mm ユニバーサルソケット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
9
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
63
単品・セット区分
単品 ソケット
重量(g)
150
外径(mm)
14
外径
14mm
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
4440M-9

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト