ツール用品技術窓口

確定しました

1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(7個組)EA618CM-100

通常単価(税別)
7,410
税込単価
8,151
通常出荷日:2日目

型式:EA618CM-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618CM-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618CM-100の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
E10 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
36(E10) / 37(E12、E14、E16、E18、E20) / 40(E24)
単品・セット区分
セット品
重量(g)
428
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
RS4425/7
<セット内容>
7個組
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618CM-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,410
( 8,151 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618CM-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/E10-E24 TORXソケットセット(7個組)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(7個組)EA618CM-100の型番EA618CM-100のページです。 型番EA618CM-100に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(7個組)EA618CM-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(7個組)EA618CM-100
(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DH
3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2
(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
1/2"DR/10~32mm[15個組]ショートソケットセットEA617DS
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,41010,92016,38320,2676,6908,560
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目1日目
用途手作業用インパクト用手作業用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状特殊6角12角六角穴付ボルト用6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E20 / E2410 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2710 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 7 / 810 / 12 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.5312.79.5312.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/81/23/81/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト