ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DRソケットセット(インチ/12個組)EA618KK-3

通常単価(税別)
9,030
税込単価
9,933
通常出荷日:1日目

型式:EA618KK-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618KK-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618KK-3の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16 / 19/32 / 25/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
35~41
単品・セット区分
セット品
重量(g)
970
メーカー
TONE
メーカー型番
HDB412

型番リスト

表示件数
型番
EA618KK-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,030
( 9,933 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618KK-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ソケットセット(インチ/12個組)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRソケットセット(インチ/12個組)EA618KK-3の型番EA618KK-3のページです。 型番EA618KK-3に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRソケットセット(インチ/12個組)EA618KK-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRソケットセット(インチ/12個組)EA618KK-3
3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
1/2"DR/8個組ディープソケット(インチサイズ)EA618XB-200
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,03047,6276,6906,69032,3909,000
通常出荷日1日目6日目2日目2日目1日目1日目
用途手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角6角12角6角12角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/3221 / 22 / 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 469/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/89/16 / 15/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/810 / 12 / 14 / 17 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.719.059.539.5312.79.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/43/83/81/23/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト