ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8

通常単価(税別)
28,430
税込単価
31,273
通常出荷日:1日目

型式:EA618R-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA618R-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618R-8の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
28.5 ~ 36
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
150mm
ケースサイズ
内寸:445(W)×185(D)×52(H)mm外寸:455(W)×190(D)×60(H)mm
ラチェットハンドル
250mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TB410W
〈セット内容〉
13点
スライドヘッドハンドル
250mm

型番リスト

表示件数
型番
EA618R-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,430
( 31,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618R-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ソケットレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8の型番EA618R-8のページです。 型番EA618R-8に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,4306,69016,3819,00011,6007,400
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角6角12角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 14 / 17 / 810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.5312.79.539.536.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/23/83/81/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト