ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DR[HEX]ショートビットソケットセットEA618P-71

通常単価(税別)
23,628
税込単価
25,991
通常出荷日:1日目

型式:EA618P-71,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618P-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618P-71の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
48 ~ 71
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
30・50mm
Hexビットソケット
4・5・6・7・8・10・12mm
ケースサイズ
内寸:265(W)×145(D)×45(H)mm外寸:275(W)×150(D)×50(H)mm
クイックスピンナー
Φ36×31mm
ラチェットハンドル
125mm
六角棒レンチ
2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)
(+)ビットソケット
#2・#3mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TBT3S17HX
〈セット内容〉
17点
(-)ビットソケット
6mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618P-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,628
( 25,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618P-71,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR HEXショートビットソケットセット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR[HEX]ショートビットソケットセットEA618P-71の型番EA618P-71のページです。 型番EA618P-71に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR[HEX]ショートビットソケットセットEA618P-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR[HEX]ショートビットソケットセットEA618P-71
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコKOKEN 山下工業研究所
通常価格23,6286,69028,4309,0006,6908,470
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)12角12角12角6角4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.5312.79.539.53凸9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/23/83/83/8
全長(L寸法)(mm)50 / 52 / 54 / 66 / 71 / 4826~3029 / 34 / 36 / 35.5 / 31.5 / 30.5 / 34.5 / 28.560~7026~30250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト