ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/4"DRx500mmスピンナーハンドルEA618SG-5A

通常単価(税別)
16,475
税込単価
18,123
通常出荷日:2日目

型式:EA618SG-5A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA618SG-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618SG-5Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19.05
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
500
単品・セット区分
単品 ハンドル
サイズ(mm)
D:28、A:10
グリップ径
29.7mm
重量
2.1kg
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
BS6-500
グリップ穴径
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618SG-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,475
( 18,123 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618SG-5A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DRx 500mm スピンナーハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DRx500mmスピンナーハンドルEA618SG-5Aの型番EA618SG-5Aのページです。 型番EA618SG-5Aに関する仕様情報を記載しております。
3/4"DRx500mmスピンナーハンドルEA618SG-5Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"DRx500mmスピンナーハンドルEA618SG-5A
3/4"DR/500mmラチェットハンドルEA618SF-2A
1"DRx1000mmスピンナーハンドルEA618SM-4
1/2"DRx609mmスピンナーハンドルEA618XF-3
3/8"DRx215mmスピンナーハンドルEA618WK-11
1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,47518,23232,52720,0908,8007,041
通常出荷日2日目6日目1日目3日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19.0519.0525.412.79.5312.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/411/23/81/2
全長(L寸法)(mm)5005001000609215132
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト