17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(3/8"DR)ミニエアーラチェットレンチEA157DG-1

通常単価(税別)
17,651
税込単価
19,416
通常出荷日:1日目

型式:EA157DG-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ソケット差込角 (mm)
    9.525
  • 最大締付トルク (N・m)
    60
  • 無負荷回転数 (rpm)
    550
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.067
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW
  • 三軸合成値
    5.7m/s2
  • 重量
    650g
  • 全長(mm)
    160
  • 騒音レベル
    86dB(A)
  • 吸入口
    Rc1/4"

型番:

EA157DG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA157DG-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
能力ボルト径(mmφ)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
9.525
最大締付トルク(N・m)
60
無負荷回転数(rpm)
550
空気消費量(m³/min)
0.067
使用コンプレッサー
2.2kW
三軸合成値
5.7m/s2
重量
650g
全長(mm)
160
騒音レベル
86dB(A)
吸入口
Rc1/4"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA157DG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,651
( 19,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA157DG-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)ミニエアーラチェットレンチEA157DG-1の型番EA157DG-1のページです。 型番EA157DG-1に関する仕様情報を記載しております。
(3/8"DR)ミニエアーラチェットレンチEA157DG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3/8"DR)ミニエアーラチェットレンチEA157DG-1
(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1
エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
トラスコ中山 エアラチェットレンチ
エアミニラチェットレンチ
メーカーエスコエスコトラスコ中山KTC(京都機械工具)トラスコ中山KTC(京都機械工具)
通常価格17,65121,48714,57127,47514,24529,090
通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
能力ボルト径(mmφ)101210101010
使用空気圧力(MPa)0.620.630.60.620.620.6~0.7
ソケット差込角(mm)9.52512.79.59.512.79.5
最大締付トルク(N・m)6024420683040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト