ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DR/10~22mmディープソケットEA618CF

通常単価(税別)
16,944
税込単価
18,638
通常出荷日:1日目

型式:EA618CF,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA618CF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618CFの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
77
単品・セット区分
セット品
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
RS4305M/10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618CF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,944
( 18,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618CF,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/10-22mm ディープソケット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/10~22mmディープソケットEA618CFの型番EA618CFのページです。 型番EA618CFに関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR/10~22mmディープソケットEA618CFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR/10~22mmディープソケットEA618CF
3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2
1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
1/2"DR/8個組ディープソケット(インチサイズ)EA618XB-200
1/2"DR/5~14mm[HEX]ビットソケットセットEA618KT-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,94416,38316,38128,43032,3905,280
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角6角12角6角六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 2210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 89/16 / 15/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/810 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.5312.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/21/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト