ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A

通常単価(税別)
31,603
税込単価
34,763
通常出荷日:1日目

型式:EA164KE-1A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA164KE-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164KE-1Aの仕様・寸法情報

用途
インパクト用/インパクト用ジョイント類
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
12 ~ 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
35~48
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
75・150mm
ケースサイズ
385×120×50mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TBP411PA
AMBAC(アンバック)システム
独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

型番リスト

表示件数
型番
EA164KE-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,603
( 34,763 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA164KE-1A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR インパクトソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1Aの型番EA164KE-1Aのページです。 型番EA164KE-1Aに関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2A
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1
1/2"DR[INHEX]インパクトソケットセット(6個組)EA164KJ-1
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,60334,76936,21547,62715,00311,493
通常出荷日1日目2日目1日目6日目1日目3日目
用途インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角六角穴付ボルト用6角6角
二面幅寸法(S寸法)12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3212 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 329/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/1621 / 22 / 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 4610 / 12 / 14 / 17 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.719.0512.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/23/41/21/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト