ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DRx215mmスピンナーハンドルEA618WK-11

通常単価(税別)
8,800
税込単価
9,680
通常出荷日:1日目

型式:EA618WK-11,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA618WK-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618WK-11の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
215
単品・セット区分
単品 ハンドル
材質
スチール

型番リスト

表示件数
型番
EA618WK-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618WK-11,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DRx215mm スピンナーハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRx215mmスピンナーハンドルEA618WK-11の型番EA618WK-11のページです。 型番EA618WK-11に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRx215mmスピンナーハンドルEA618WK-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRx215mmスピンナーハンドルEA618WK-11
1"DRx1000mmスピンナーハンドルEA618SM-4
1/2"DRx609mmスピンナーハンドルEA618XF-3
3/4"DRx500mmスピンナーハンドルEA618SG-5A
3/8"DRx110mmラチェットハンドルEA618JA-22
3/8"DRx90mmラチェットハンドルEA618JA-14
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,80032,52720,09016,4753,9204,170
通常出荷日1日目1日目3日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5325.412.719.059.539.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/811/23/43/83/8
全長(L寸法)(mm)215100060950011090
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト