ツール用品技術窓口
エスコ
1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500
通常価格(税別):7041円~
通常出荷日:1日目
TONE
伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):8100円~
通常出荷日:5日目
TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
通常価格(税別):1470円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
TONE
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケットレンチセット 1800M
TONE
通常価格(税別):15741円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケットレンチビットセット
TONE
通常価格(税別):8909円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 4S
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm
通常価格(税別):1310円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角12.7mm
通常価格(税別):1530円~
通常出荷日:在庫品1日目
型式:EA617AK-805,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR Hex-Plusビットソケットセット(ホールド付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,667円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~

TONE
ディープソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):1,770円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~