ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3

通常単価(税別)
6,690
税込単価
7,359
通常出荷日:2日目

型式:EA618BV-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618BV-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618BV-3の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 9/16 / 11/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
26~30
単品・セット区分
セット品
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材
重量(g)
333
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
RS3405A/9
<セット内容>
9個組ホルダー付セット
ホルダー長(mm)
200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618BV-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,690
( 7,359 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618BV-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR ソケットセット(9個組/12角)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3の型番EA618BV-3のページです。 型番EA618BV-3に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
3/8"DR/8~17mm[5個組]セミディープソケットセット(12角)EA618PP-1
3/8"DRセミディープソケットセット(5個組)EA618PR
3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6906,6909,0007,4007,39016,383
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角12角12角6角12角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 12 / 14 / 17 / 810 / 12 / 14 / 17 / 810 / 12 / 14 / 17 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.539.539.539.539.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト