ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"DRx3~6mm[INHEX]ロングビットソケットセットEA618NT-1

通常単価(税別)
5,600
税込単価
6,160
通常出荷日:1日目

型式:EA618NT-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618NT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618NT-1の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
3 ~ 6
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
121.5
単品・セット区分
セット品
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TBT2L04H

型番リスト

表示件数
型番
EA618NT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618NT-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DRx3-6mm INHEXロングビットソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DRx3~6mm[INHEX]ロングビットソケットセットEA618NT-1の型番EA618NT-1のページです。 型番EA618NT-1に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DRx3~6mm[INHEX]ロングビットソケットセットEA618NT-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DRx3~6mm[INHEX]ロングビットソケットセットEA618NT-1
1/4"DRx3~6mm[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618NT-200
1/4"DRx1/8~1/4"[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618NT-300
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
1/2"DRx5~8mm[Ball-Hex]ロングビットソケットセットEA618RW-400
1/2"DR/5~14mm/100mm[INHEX]ビットソケットセットEA618KV-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6007,18011,4838,1908,6707,970
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)3 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 61/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/641/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/645 / 6 / 7 / 810 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.356.3512.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/41/41/21/2
全長(L寸法)(mm)121.5121.5121.554.5~59.5132100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト