ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

3/8"DRインパクトソケットセットEA164MK

通常単価(税別)
11,623
税込単価
12,785
通常出荷日:5日目

型式:EA164MK,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA164MK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164MKの仕様・寸法情報

用途
インパクト用/インパクト用ジョイント類
ソケット形状
6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
7 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
27~35
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
100mm
ボールジョイント
50mm
メーカー
TONE
メーカー型番
NV3102
総重量(kg)
0.93

型番リスト

表示件数
型番
EA164MK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,623
( 12,785 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA164MK,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR インパクトソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRインパクトソケットセットEA164MKの型番EA164MKのページです。 型番EA164MKに関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRインパクトソケットセットEA164MKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRインパクトソケットセットEA164MK
3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
3/8"DRインパクトディープソケットセットEA164ML
3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-1
3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,62347,62731,6036,43013,59018,150
通常出荷日5日目6日目1日目5日目1日目1日目
用途インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角/ジョイント類6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 821 / 22 / 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 4612 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 829 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 3829 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5319.0512.79.5319.0519.05
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/41/23/83/43/4

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト