ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3

通常単価(税別)
15,822
税込単価
17,404
通常出荷日:2日目

型式:EA618J-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA618J-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618J-3の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
6 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
75・150mm
ラチェットハンドル
200mm
ボールジョイント
44mm
メーカー
TONE
メーカー型番
1560MS
総重量(kg)
2.2

型番リスト

表示件数
型番
EA618J-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,822
( 17,404 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618J-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR ソケットレンチセット

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3の型番EA618J-3のページです。 型番EA618J-3に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,82222,1266,69028,4306,69011,600
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角/ジョイント類12角12角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/29/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.536.359.5312.79.539.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/43/81/23/83/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト