ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,290
税込単価
49,819

型式:EA164KV,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケッ...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    特殊
  • 二面幅寸法(S寸法)
    10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 33
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    25.4
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1
  • 単品・セット区分
    セット品
  • ケースサイズ
    310(W)×165(D)×70(H)mm
  • 重量
    6.2kg
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    ATBP811TP
  • インパクトコンビソケット(hex×sq)
    35×17・38×20・41×20・41×21mm
  • 薄肉ディープインパクトソケット
    33mm
  • 薄肉セミディープインパクトソケット
    10・12・14・17・19・22mm
  • AMBAC(アンバック)システム
    独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

型番:

EA164KV
解除
    数量:

    EA164KVの仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    特殊
    二面幅寸法(S寸法)
    10 ~ 33
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    25.4
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1
    単品・セット区分
    セット品
    ケースサイズ
    310(W)×165(D)×70(H)mm
    重量
    6.2kg
    メーカー
    京都機械工具(KTC)
    メーカー型番
    ATBP811TP
    インパクトコンビソケット(hex×sq)
    35×17・38×20・41×20・41×21mm
    薄肉ディープインパクトソケット
    33mm
    薄肉セミディープインパクトソケット
    10・12・14・17・19・22mm
    AMBAC(アンバック)システム
    独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA164KV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,290
    ( 49,819 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA164KV,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1”DR(11個組) ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KVの型番EA164KVのページです。 型番EA164KVに関する仕様情報を記載しております。
    1"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KVのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KV
    3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KN
    1"DR[9個組]ホイールナット用インパクトソケットセットEA164NL-400
    1/2"DR[INHEX]インパクトソケットセット(6個組)EA164KJ-1
    (1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DH
    (1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格45,29044,17132,13015,00310,92020,267
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目2日目
    用途手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
    ソケット形状特殊特殊特殊六角穴付ボルト用6角6角六角穴付ボルト用6角
    二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3310 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3317 / 19 / 20 / 21 / 35 / 32 / 33 / 38 / 4110 / 12 / 14 / 17 / 6 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2710 / 12 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.419.0525.412.712.712.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)13/411/21/21/2

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました