ツール用品技術窓口

確定しました

3/4"DR/14~22mm(4本組)ヘッドボルトソケットEA164GV-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,293
税込単価
11,322

型式:EA164GV-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    12角
  • 二面幅寸法(S寸法)
    14 / 17 / 19 / 22
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    19.05
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/4
  • 全長(L寸法) (mm)
    100~140
  • 単品・セット区分
    セット品
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    AD604

型番:

EA164GV-100
解除
    数量:

    EA164GV-100の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    12角
    二面幅寸法(S寸法)
    14 ~ 22
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    19.05
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/4
    全長(L寸法)(mm)
    100~140
    単品・セット区分
    セット品
    メーカー
    TONE
    メーカー型番
    AD604
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA164GV-100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,293
    ( 11,322 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA164GV-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DR/14-22mm (4本組)ヘッドボルトソケット

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3/4"DR/14~22mm(4本組)ヘッドボルトソケットEA164GV-100の型番EA164GV-100のページです。 型番EA164GV-100に関する仕様情報を記載しております。
    3/4"DR/14~22mm(4本組)ヘッドボルトソケットEA164GV-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/4"DR/14~22mm(4本組)ヘッドボルトソケットEA164GV-100
    1/2"DR/5~14mm/150mm[HEX]インパクトビットソケットセットEA164MH-100
    3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1
    3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2
    1/2"DR/5~14mm/100mm[INHEX]ビットソケットセットEA618KV-1
    3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-1
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格10,29310,83447,62716,3837,97013,590
    通常出荷日1日目5日目6日目1日目1日目1日目
    用途手作業用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用手作業用インパクト用
    ソケット形状12角六角ビット6角12角六角穴付ボルト用6角6角
    二面幅寸法(S寸法)14 / 17 / 19 / 2210 / 12 / 14 / 5 / 6 / 821 / 22 / 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 4610 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 7 / 810 / 12 / 14 / 5 / 6 / 829 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19.0512.719.059.5312.719.05
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/41/23/43/81/23/4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました