17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2"DRインパクトHexビットソケットセットEA164XD EA164XD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1/2"DRインパクトHexビットソケットセットEA164XD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA164XD

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

型式:EA164XD,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR インパクトHexビットソケットセット

指定中の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
六角ビット
二面幅寸法(S寸法)
6 ~ 17
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
65.1~66.6
単品・セット区分
セット品
材質
スチール
セット内容
6個組
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト