ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DRソケットレンチセットEA617CC-17

通常単価(税別)
50,155
税込単価
55,171
通常出荷日:1日目

型式:EA617CC-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA617CC-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617CC-17の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
76・240mm
ケースサイズ(mm)
322×134×57
重量(g)
1434
ラチェットハンドル
193mm
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
45/11/4KN

型番リスト

表示件数
型番
EA617CC-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,155
( 55,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617CC-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR ソケットレンチセット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRソケットレンチセットEA617CC-17の型番EA617CC-17のページです。 型番EA617CC-17に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRソケットレンチセットEA617CC-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRソケットレンチセットEA617CC-17
3/8"DR[19個組]ショートソケットレンチセットEA617CC-60
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
3/4"DRソケットレンチセットEA617WA-2
3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,15511,21011,6009,000189,76515,822
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状12角/ジョイント類6角/ジョイント類6角12角12角/ジョイント類6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 12 / 14 / 17 / 82 / 15/16 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-3/8 / 1-7/16 / 1-1/2 / 1-5/8 / 1-11/16 / 1-3/4 / 1-13/16 / 1-7/8 / 1-1/16 / 1-5/1610 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.539.539.5319.059.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/43/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト