17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100

通常単価(税別)
25,337
税込単価
27,871
通常出荷日:1日目

型式:EA618BU-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618BU-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618BU-100の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
クロウフット
二面幅寸法(mm)
8 ~ 24
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
差込角
3/8"
エクステンションバー
300mm(10°首振りタイプ)
ラチェットハンドル
183mm
セット重量
990g
メーカー
旭金属工業(ASAHI)
メーカー型番
VCS3131
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA618BU-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,337
( 27,871 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618BU-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/13個組 クロウフットレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100の型番EA618BU-100のページです。 型番EA618BU-100に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100
3/8"DR/6個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VJ
クロウフットレンチ TBNS305W
片目片口スパナセット EA684AA-3
両口めがねレンチセット EA686AA-3
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
メーカーエスコエスコKTC(京都機械工具)エスコエスコエスコ
通常価格25,33714,21112,0009,49310,20214,017
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
ラチェット機構
種類クロウフットクロウフットクロウフットコンビネーション両口めがねコンビネーション
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 12 / 14 / 17 / 1910 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 817×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×1110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト