ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"DRソケットレンチセットEA618NC-6

通常単価(税別)
14,350
税込単価
15,785
通常出荷日:1日目

型式:EA618NC-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618NC-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618NC-6の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16 / 9/32 / 11/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
50・100mm
ラチェットハンドル
125mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TB210B
<セット内容>
13点
総重量(kg)
0.4

型番リスト

表示件数
型番
EA618NC-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,350
( 15,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618NC-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR ソケットレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DRソケットレンチセットEA618NC-6の型番EA618NC-6のページです。 型番EA618NC-6に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DRソケットレンチセットEA618NC-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DRソケットレンチセットEA618NC-6
1/4"DRソケットレンチセットEA618NC-5
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,35013,6099,62822,12628,4305,710
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用
ソケット形状特殊特殊6角/ジョイント類6角/ジョイント類12角6角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 810 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.356.3512.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/41/41/21/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト