17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

(3/4"DR)エクステンションバーEA618SJ

通常単価(税別)
2,9606,190
税込単価
3,2566,809
通常出荷日:1日目~5日目

型式:EA618SJ-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

重量

メーカー

メーカー型番

最小発注数量
75
341g
京都機械工具(KTC)
BE6-075
1個
100
420g
京都機械工具
BE6-100
1個
125
552g
京都機械工具(KTC)
BE6-125
1個
150
610g
京都機械工具
BE6-150
1個
300
1210g
京都機械工具
BE6-300
1個
400
1,585g
京都機械工具(KTC)
BE6-400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,960
( 3,256 )
2日目
3,050
( 3,355 )
1日目
3,350
( 3,685 )
5日目
3,460
( 3,806 )
2日目
5,530
( 6,083 )
1日目
6,190
( 6,809 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618SJ-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DRx100mm エクステンションバー
型式:EA618SJ-130A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DRx125mm エクステンションバー
型式:EA618SJ-150,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DRx150mm エクステンションバー
型式:EA618SJ-300,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DRx300mm エクステンションバー
型式:EA618SJ-400A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DRx400mm エクステンションバー
型式:EA618SJ-75A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DRx 75mm エクステンションバー

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/4"DR)エクステンションバーEA618SJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3/4"DR)エクステンションバーEA618SJ
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3
1/4"DRソケットレンチセットEA618NC-6
1/4"DRソケットレンチセットEA618NC-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,960-9,62822,12615,82214,35013,609
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類6角/ジョイント類6角/ジョイント類6角特殊特殊
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19.056.356.359.536.356.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/41/41/43/81/41/4
単品・セット区分単品 エクステンションバーセット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト