ツール用品技術窓口

確定しました

1/4"DR[Torx]ロングビットソケット(ホールド付/4個組)EA617AJ-804

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,380
税込単価
10,318

型式:EA617AJ-804,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    特殊
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
  • 全長(L寸法) (mm)
    100
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ
    T25・T27・T30・T40
  • メーカー
    Wera
  • メーカー型番
    003375
  • 商品名
    8767AHF1

型番:

EA617AJ-804
解除
    数量:

    EA617AJ-804の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    特殊
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
    全長(L寸法)(mm)
    100
    単品・セット区分
    セット品
    サイズ
    T25・T27・T30・T40
    メーカー
    Wera
    メーカー型番
    003375
    商品名
    8767AHF1

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA617AJ-804
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,380
    ( 10,318 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA617AJ-804,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR Torxロングビットソケット(ホールド付/4個組)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/4"DR[Torx]ロングビットソケット(ホールド付/4個組)EA617AJ-804の型番EA617AJ-804のページです。 型番EA617AJ-804に関する仕様情報を記載しております。
    1/4"DR[Torx]ロングビットソケット(ホールド付/4個組)EA617AJ-804のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/4"DR[Torx]ロングビットソケット(ホールド付/4個組)EA617AJ-804
    (3/8"DR)Hexビットソケットセット(ホールド機能付)(インチ)EA617AK-804
    (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
    (1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
    (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
    1/2"DR/10~32mm[15個組]ショートソケットセットEA617DS
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格9,38017,4665,71011,4937,4008,560
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状特殊六角ビット6角6角6角6角
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.536.356.356.3512.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/81/41/41/41/2
    全長(L寸法)(mm)10035~38.523502328

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました