ツール用品技術窓口

確定しました

1/2"DRツイストソケットセットEA618RK-200

通常単価(税別)
26,697
税込単価
29,367
通常出荷日:2日目

型式:EA618RK-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:1/2...

詳細を確認

型番:

EA618RK-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618RK-200の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
材質
工具鋼
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TB4TW05
適合サイズ
17・19・21・22・24mm

型番リスト

表示件数
型番
EA618RK-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,697
( 29,367 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618RK-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:1/2”DR ツイストソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRツイストソケットセットEA618RK-200の型番EA618RK-200のページです。 型番EA618RK-200に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRツイストソケットセットEA618RK-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRツイストソケットセットEA618RK-200
3/8"DRツイストソケットセットEA618PK-200
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
(1/2"DR)[ステンレス製]スピンナーハンドルEA618SA
3/8"DR/200mmラチェットハンドル(ステンレス製)EA618SA-91
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,69730,65536,2156,6906,960 -8,720
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
用途手作業用手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.5312.79.5312.79.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/23/81/23/8
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品 ハンドル単品 ハンドル
材質工具鋼工具鋼スチールソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト