ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200

通常単価(税別)
8,190
税込単価
9,009
通常出荷日:2日目

型式:EA618NR-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618NR-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618NR-200の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
54.5~59.5
単品・セット区分
セット品
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TBT206BH
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618NR-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,190
( 9,009 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618NR-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DRx1/8”-1/4” INHEXビットソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200の型番EA618NR-200のページです。 型番EA618NR-200に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
1/2"DR/5~14mm/100mm[INHEX]ビットソケットセットEA618KV-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
1/4"DR/+No,2x六角3~6mmビットソケットセット(5個組)EA618NR-20
1/2"DR[INHEX]インパクトソケットセット(6個組)EA164KJ-1
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,1907,9705,7105,87015,00311,493
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状特殊六角穴付ボルト用6角6角特殊六角穴付ボルト用6角6角
二面幅寸法(S寸法)1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/6410 / 12 / 14 / 5 / 6 / 810 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 8-10 / 12 / 14 / 17 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3512.76.356.3512.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/21/41/41/21/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト