ツール用品技術窓口

確定しました

3/8"DRディープソケットセットEA617AK-300

通常単価(税別)
14,946
税込単価
16,441
通常出荷日:1日目

型式:EA617AK-300,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA617AK-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617AK-300の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
64
単品・セット区分
セット品
セット内容
9個組
メーカー
Wera
メーカー型番
004545
商品名
B1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617AK-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,946
( 16,441 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617AK-300,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR ディープソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRディープソケットセットEA617AK-300の型番EA617AK-300のページです。 型番EA617AK-300に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRディープソケットセットEA617AK-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRディープソケットセットEA617AK-300
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
3/8"DRソケットセット(ZYKLOP)EA617AK-1
3/8"DR/8~19mm(7個組)ボルトリムーバーソケットセットEA617DJ-300
(3/8"DR)ロングHexビットソケットセット(ホールド機能付)EA617AK-805
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,94611,60012,6704,41017,03011,493
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角特殊六角ビット6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 81/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/3210 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.539.539.539.536.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/81/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト