ツール用品技術窓口

確定しました

3/8"DR/E5~E16[Torx]ソケットセットEA618PS-400

通常単価(税別)
11,197
税込単価
12,317
通常出荷日:1日目

型式:EA618PS-400,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618PS-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618PS-400の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
22.5~30
単品・セット区分
セット品
重量(g)
355
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TB3E09
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618PS-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,197
( 12,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618PS-400,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/E5-E16 TORXソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/E5~E16[Torx]ソケットセットEA618PS-400の型番EA618PS-400のページです。 型番EA618PS-400に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR/E5~E16[Torx]ソケットセットEA618PS-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR/E5~E16[Torx]ソケットセットEA618PS-400
1/2"DR/E8~E24[Torx]ソケットセットEA618RS-400
1/4"DR/E4~E10[Torx]ソケットセットEA618NV-400
3/8"DR/E6~E18[Torx]ソケットセット(E型)EA618JV-200
1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(9個組)EA618KX-1
1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(7個組)EA618CM-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,19712,7728,0407,7009,1007,410
通常出荷日1日目1日目1日目5日目2日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)E11 / E12 / E14 / E16 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10E11 / E12 / E14 / E16 / E8 / E10 / E18 / E20 / E24E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10E11 / E12 / E14 / E16 / E6 / E7 / E8 / E10 / E18E11 / E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E20 / E22 / E24E12 / E14 / E16 / E10 / E18 / E20 / E24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5312.76.359.5312.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/43/81/21/2
全長(L寸法)(mm)22.5~3030~4118 / 19 / 21 / 22 / 20.5 / 18.5324040(E24) / 36(E10) / 37(E12、E14、E16、E18、E20)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト