ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DRスイベルエクステンションバーセット(6本組)EA618BB

通常単価(税別)
10,735
税込単価
11,809
通常出荷日:1日目

型式:EA618BB,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認
  • オフセットエクステンションバーは、通常のエクステンションバーに比べて使用目的上、耐荷重が低くなっておりますのご注意下さい。

型番:

EA618BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618BBの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
32 ~ 250
単品・セット区分
セット品 エクステンションバー
重量(g)
560
付属品
トレー
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
PK3763/6
<セット内容>
6本組セット

型番リスト

表示件数
型番
EA618BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,735
( 11,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618BB,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR スイベルエクステンションバーセット(6本組)

ご注意

  • オフセットエクステンションバーは、通常のエクステンションバーに比べて使用目的上、耐荷重が低くなっておりますのご注意下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRスイベルエクステンションバーセット(6本組)EA618BBの型番EA618BBのページです。 型番EA618BBに関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRスイベルエクステンションバーセット(6本組)EA618BBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRスイベルエクステンションバーセット(6本組)EA618BB
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
3/8"DRセミディープソケットセット(5個組)EA618PR
3/8"DR/8~17mm[5個組]セミディープソケットセット(12角)EA618PP-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,7356,6906,6909,0007,3907,400
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.539.539.539.539.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)150 / 32 / 50 / 75 / 125 / 25026~3026~3060~7040~5040~50
単品・セット区分セット品 エクステンションバーセット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト