ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DR/420-560mmラチェットハンドル(伸縮式)EA618KA-16

通常単価(税別)
6,990
税込単価
7,689
通常出荷日:1日目

型式:EA618KA-16,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA618KA-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618KA-16の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
420~560
単品・セット区分
単品 ハンドル
サイズ(mm)
D1:40、H1:39
ギア数
72歯
送り角
メーカー
TONE
メーカー型番
RH4EH
重量(kg)
1.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618KA-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,990
( 7,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618KA-16,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/420-560mm ラチェットハンドル(伸縮式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/420-560mmラチェットハンドル(伸縮式)EA618KA-16の型番EA618KA-16のページです。 型番EA618KA-16に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR/420-560mmラチェットハンドル(伸縮式)EA618KA-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR/420-560mmラチェットハンドル(伸縮式)EA618KA-16
1/2"DR/628mmラチェットハンドル(スイベル式)EA618KA-15
1/2"DR/110mmショートラチェットハンドルEA618KA-21
1/2"DR/305mmスイベル式ラチェットハンドルEA617DR-16
1/4"DR 3/16"~9/16" ソケットセット(インチ)EA618AE-200
伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコTONE
通常価格6,9908,7074,7507,0708,1008,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.76.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/41/2
全長(L寸法)(mm)420~56062811030522(9/16のみ24)420~560
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト