ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/2"DR/M5~M14[XZN]ビットソケット3重4角EA618CV

通常単価(税別)
13,702
税込単価
15,072
通常出荷日:2日目

型式:EA618CV,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA618CV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618CVの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
60
単品・セット区分
セット品
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
RS4020/6-L60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618CV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,702
( 15,072 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618CV,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/M5-M14 XZNビットソケット3重4角

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/M5~M14[XZN]ビットソケット3重4角EA618CVの型番EA618CVのページです。 型番EA618CVに関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR/M5~M14[XZN]ビットソケット3重4角EA618CVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR/M5~M14[XZN]ビットソケット3重4角EA618CV
1/2"DR/5~14mm[HEX]ビットソケットセットEA618KT-2
1/2"DR/5~14mm/100mm[INHEX]ビットソケットセットEA618KV-1
1/4"DR/+No,2x六角3~6mmビットソケットセット(5個組)EA618NR-20
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,7025,2807,9705,87028,4307,400
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角特殊12角6角
二面幅寸法(S寸法)M14 / M5 / M12 / M10 / M6 / M810 / 12 / 14 / 5 / 6 / 810 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8-10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.76.3512.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/41/21/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト