ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4"DRソケットレンチセットEA617BC-16

通常単価(税別)
55,916
税込単価
61,508
通常出荷日:2日目

型式:EA617BC-16,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA617BC-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617BC-16の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
3.5 ~ 13
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
Hexビットソケット
3・4・5・6mm
T型スライドハンドル
116mm
ケースサイズ(mm)
227×131×57
重量(g)
981
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
40/44/17/5QRKN
ラチェットハンドル(クイックリリース)
117mm
エクステンションバー(クイックリリース)
150mm
ドライバーハンドル(クイックリリース)
150mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617BC-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,916
( 61,508 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617BC-16,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR ソケットレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DRソケットレンチセットEA617BC-16の型番EA617BC-16のページです。 型番EA617BC-16に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DRソケットレンチセットEA617BC-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DRソケットレンチセットEA617BC-16
1/4"DRソケットレンチセットEA617BC-14
1/2"DRソケットレンチセットEA617DC-16
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
1/4"DR 3/16"~9/16" ソケットセット(インチ)EA618AE-200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格55,91652,30480,5655,7107,4008,100
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊6角/12角/ジョイント類12角/ジョイント類6角6角12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 3.59/16 / 11/32 / 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 89/16 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3512.76.356.356.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/21/41/41/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト