ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/8"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619B-19A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,162
税込単価
15,578

型式:EA619B-19A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用/手作業用ジョイント類
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法)
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 材質
    クロムモリブデン鋼鋼鉄
  • クイックスピンナー
    25mm
  • 備考
    アルミソケットレール(RSAL-200 3/8X8)ビニールパック/ステッカー付き
  • 重量
    430g
  • ラチェットハンドル
    114mm
  • ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
    320×115×30
  • メーカー
    コーケン(Ko-ken)
  • メーカー型番
    3285ZE-KH3
  • シリーズ
    Z-EAL
  • <セット内容>
    3/8"SQ 6角ソケット7個・ラチェットハンドル(コンパクト)・クイックスピナー(コンパクト)・アルミソケットレール(クリップ8個付)

型番:

EA619B-19A
解除
    数量:

    EA619B-19Aの仕様・寸法情報

    用途
    手作業用/手作業用ジョイント類
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法(S寸法)
    8 ~ 19
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.53
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
    単品・セット区分
    セット品
    材質
    クロムモリブデン鋼鋼鉄
    クイックスピンナー
    25mm
    備考
    アルミソケットレール(RSAL-200 3/8X8)ビニールパック/ステッカー付き
    重量
    430g
    ラチェットハンドル
    114mm
    ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
    320×115×30
    メーカー
    コーケン(Ko-ken)
    メーカー型番
    3285ZE-KH3
    シリーズ
    Z-EAL
    <セット内容>
    3/8"SQ 6角ソケット7個・ラチェットハンドル(コンパクト)・クイックスピナー(コンパクト)・アルミソケットレール(クリップ8個付)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA619B-19A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,162
    ( 15,578 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA619B-19A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR ソケットレンチセット(Z-EAL)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3/8"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619B-19Aの型番EA619B-19Aのページです。 型番EA619B-19Aに関する仕様情報を記載しております。
    3/8"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619B-19Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/8"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619B-19A
    3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3
    1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
    1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
    3/8"DRソケットセットEA617AK-2
    1/2"DRソケットレンチセット(19個組)EA618R-7
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格14,16215,82222,12628,43011,60036,497
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
    用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状6角6角6角/ジョイント類12角6角12角
    二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 / 30 / 32
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.536.3512.79.5312.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/41/23/81/2

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました